Electroválvula VZWD-B

La electroválvula VZWD-B de control directo es la solución óptima para aplicaciones de alta presión y dosificación. Funciona de manera fiable sin presión diferencial hasta 100 bar, incluso en circuitos cerrados de fluidos. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones exigentes de alta presión y dosificación.
  • Amplia gama de presión para aplicaciones flexibles
  • Válvula de asiento fiable y de control directo
  • Admite el funcionamiento sin presión diferencial
  • Uso versátil, también en la técnica de vacío
  • Amplio margen de temperatura del fluido hasta 140 °C
New

Lanzamiento de nuevo producto