Unidad de filtro y regulador MS-LFR-B
Regulación y filtrado del aire comprimido. Extremadamente ligero, muy compacto y al mismo tiempo con un gran caudal y con cuerpo de polímero. Hay disponibles componentes básicos económicos y enfocados en la parte técnica con las funciones más importantes.
- Patrón de 25 mm
- Componente básico asequible y con un enfoque técnico
- Ligera y resistente gracias los modernos materiales poliméricos
- Compatible con la serie MS para una combinación ideal de funciones básicas asequibles y funciones de gama alta necesarias a nivel operativo
- Comportamiento de regulación estable
- Con o sin manómetro
- Botón giratorio con bloqueo
- Con escape secundario integrado y escape primario con flujo inverso
- MS2: regulador de diafragma de accionamiento directo
- MS4, MS6: regulador de émbolo de accionamiento directo