Filtro micrónico MS9-LFM-B

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Patrón de 90 mm
  • Filtro de gran rendimiento para una gran pureza del aire comprimido
  • Eliminación de aerosoles contenidos en el aire comprimido
  • Opcionalmente con indicador de presión diferencial para indicar la suciedad del filtro
  • Con indicador de suciedad del filtro electrónico opcional