Generador de vacío OVEH
El generador de vacío compacto OVEH con sensores integrados y control de válvulas se ha desarrollado especialmente para la colaboración entre humanos y robots (HRC) y puede combinarse con muchos cobots y robots gracias a su interfaz universal para robots. La baja altura total, combinada con un peso propio reducido, garantiza una gran dinámica.
- Combinación compacta de válvula/generador de vacío con sensores integrados
- Para muchos cobots y robots diferentes gracias a la interfaz mecánica del robot conforme a la norma ISO 9409-1-50-4-M6
- Control del nivel de vacío con sensor de presión integrado SPAE
- Control versátil mediante I/O digitales (PNP/NPN) o IO-Link
- Impulso de expulsión controlado por válvula para una manipulación segura
- Para aplicaciones con alto vacío o alto caudal de aspiración
- Placa adaptadora para diferentes aplicaciones
- Para una colaboración robot-humano segura
- Fabricación sostenible gracias a su diseño compacto y a la reducción del uso de materiales