Dedos de sujeción HAFH

Los dedos de sujeción HAFH con almohadilla de goma integrada son adecuados para la colaboración entre humano-robot y garantizan una manipulación especialmente cuidadosa de las piezas gracias a la superficie defijación de goma.
  • Suitable for human-robot collaboration to ISO 15066
  • Easy to replace the gripper finger pads in the event of wear
  • Can be mounted on pneumatic gripper/valve combination HPPH