Cilindro guiado DGRF
Precisión y rigidez conjugadas. Conformidad FDA para juntas y lubricación NSF-H1 incluida. Disponible de forma opcional con el sistema de amortiguación de posición final autorregulable PPS y junta de funcionamiento en seco.
- Diseño fácil de limpiar
- Mayor protección anticorrosiva
- Certificación FDA para la lubricación y estanqueidad de la versión básica
- Es posible un montaje limpio de los sensores
- Diseño compacto con una gran precisión de guiado y absorción de carga
- Larga vida útil mediante junta opcional para el funcionamiento en seco
- La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad