Actuador lineal DLGF
Un actuador lineal extremadamente plano que también puede alimentarse/conectarse bajo la mesa. El económico DLGF se puede combinar sin placas adaptadoras con cilindros y unidades de carro adecuadas; también se pueden acoplar 2 DLGF. Incluida: la amortiguación neumática PPS con autoajuste.
- Forma extremadamente plana
- Se pueden seleccionar dos tipos de amortiguación: la amortiguación de fin de recorrido neumática y autorregulable o el amortiguador hidráulico externo
- Conexión de aire comprimido en un lado, izquierdo o derecho, a ambos lados o, de forma alternativa, desde abajo
- Posibilidad de colocar cargas y conectar dispositivos directamente en el carro
- Diseño básico DLGF-G sin guía externa para funciones de accionamiento sencillas en espacios de instalación reducidos
- Guía de rodamiento de bolas DLGF-KF con una guía de rodamiento de bolas estándar para pares y cargas elevados
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones