Pórtico vertical de dos ejes EXCT

Muy rentable, con más de 90 picks/min: el High-Speed Pick and Place EXCT. La alternativa dinámica y más energéticamente eficiente a las soluciones en serie normales, reduce la masa móvil notablemente gracias a la cinemática de una sola correa. Una gran ventaja para usted.
  • Mecánica de ejes basada en el principio de funcionamiento cinemático paralelo
  • Una dinámica muy elevada permite tiempos de ciclo extremadamente cortos
  • Para movimientos bidimensionales en un espacio operativo vertical
  • Construcción plana y mínima masa móvil propia
  • Posibilidad de montaje flexible del motor en 4 lados