Válvula neumática sin contacto con el fluido VZDB

Con una anchura de tan solo 10 mm (anchura nominal de 1,6 mm), la válvula neumática sin contacto con el fluido VZDB controla cantidades muy pequeñas pero agresivas de líquido (µl, ml) con alta precisión. Ideal para diferentes aplicaciones de caudal y dosificación.
  • Anchura compacta de 10 mm
  • Limpieza sencilla gracias a la separación de los fluidos
  • Materiales de alta calidad y, por tanto, aptos para fluidos agresivos
  • Para dosificación, aspiración y aplicaciones de flujo continuo
  • Desarrollado conforme a la norma ISO 13485