La VZDB controla cantidades mínimas de fluido (µl, ml) con total precisión y con una anchura de solo 10 mm (Dn 1,6 mm). La utilización de polímeros de altas prestaciones como membrana de separación hace que sea adecuada para fluidos agresivos. El reducido volumen interno ofrece unas condiciones de limpieza excelentes: en combinación con materiales altamente inertes, la VZDB resulta ideal para aplicaciones muy sensibles. La VZDB es una válvula neumática, por lo que es adecuada para entornos en los que se deben evitar las señales eléctricas.
Los polímeros de alto rendimiento EPDM, FKM y FFKM de las membranas de separación son resistentes a los fluidos más agresivos, protegen el interior de las válvulas y evitan la corrosión. Son perfectas precisamente para aplicaciones muy sensibles, ya que su reducido volumen interno ofrece excelentes condiciones de limpieza.
Caudal elevado con un ancho pequeño de solo 10 mm.
Uso flexible gracias a las variantes de 3/2 y 2/2 vías (normalmente cerrada).