Mini carro EGSL
Precisión, capacidad de carga y dinámica: la serie de carros eléctricos EGSL está diseñada para el máximo rendimiento; para el posicionamiento libre y económico en aplicaciones verticales y con funciones de carro de carrera corta.
- Gran capacidad de carga del carro; ideal para aplicaciones verticales como embutir o unir
- Seguridad: el husillo completamente cerrado evita la entrada de partículas de suciedad en la zona de guiado
- Versatilidad: el motor se puede montar en posición lateral o axial, en este caso, girado 4 x 90°
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control