Cilindro normalizado CRDNG
Resistencia a la corrosión causada por condiciones ambientales agresivas. Variantes: vástago doble, diseño resistente al calor.
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Resistencia a la corrosión causada por entornos agresivos
- Diseño fácil de limpiar
- Variantes: vástago doble, versión resistente al calor
- Fijación de la rosca, montaje con accesorios
- Para la detección de posiciones
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones