Pinza paralela HGPD
Para entornos difíciles: pinza hermetizada completa. Posibilidad de sujeción interior y exterior.
- Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
- Sujeción precisa a pesar de la carga ocasionada por los pares
- Máxima fuerza de sujeción y óptima relación entre la fuerza y el espacio necesario para el montaje
- 8 tamaños con una carrera total de hasta 40 mm
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
- Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO) o cerrado (NC)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior