Sensor de presión SPAN
Extremadamente compacto y versátil: el económico sensor de presión SPAN convence con su máxima flexibilidad gracias a sus salidas eléctricas conmutables, así como a la elevada variabilidad en sus márgenes de presión y conexiones neumáticas.
- Para la supervisión de aire comprimido y de gases no corrosivos
- Para la supervisión de la red, la regulación y la estanqueidad, y para la detección de objetos
- Procedimiento de medición relativo basado en una célula de medición piezorresistiva
- Comunicación serie a través de IO-Link® 1.1 integrada
- Diseño compacto de 30 x 30 mm
- Pantalla con retroiluminación azul y alto contraste
- Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía