Válvula distribuidora proporcional VPWI
Preciso y muy dinámico: La VPWI es una válvula distribuidora muy dinámica, regulada por carrera y de ajuste versátil (linealización de carrera, valor C y caudal). A través de la pantalla se pueden realizar una amplia gama de ajustes.
- Dinámico hasta un máximo de 180 Hz
- Pantalla completamente gráfica
- Limitación de la carrera
- Inclinación regulable
- Valor real en presión o carrera
- Grasa apta para el contacto con alimentos NSFH1