Válvula distribuidora proporcional VPWI

Preciso y muy dinámico: La VPWI es una válvula distribuidora muy dinámica, regulada por carrera y de ajuste versátil (linealización de carrera, valor C y caudal). A través de la pantalla se pueden realizar una amplia gama de ajustes.
  • Dinámico hasta un máximo de 180 Hz
  • Pantalla completamente gráfica
  • Limitación de la carrera
  • Inclinación regulable
  • Valor real en presión o carrera
  • Grasa apta para el contacto con alimentos NSFH1