Racor instantáneo NPQO

NPQO cumple los requisitos de pureza y biocompatibilidad de acuerdo con las normas pertinentes y es perfecto para sus aplicaciones de oxígeno. Los fittings y conexiones NPQO son su solución para aplicaciones como gases respiratorios en el área clínica y en la asistencia domiciliaria, así como para gases para nutrición celular.
  • Compatibilidad con oxígeno (según ISO 15001 y ASTM G93)
  • Biocompatibilidad (según ISO 18562)
  • Materiales listados por la FDA
  • Puede utilizarse con una gran variedad de gases (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
  • Amplia gama de tamaños de 4 mm a 12 mm
  • Racores rápidos roscados y conexiones (rectos, en L, en T)