Regulador de presión, pulgadas VRPA-I

Atractivo, compacto, robusto: nuestro clásico ¡con un nuevo diseño!. Con el VRPA puede reducir la presión fácilmente. El VRPA puede instalarse entre 2 tubos flexibles, en línea o directamente en el terminal de válvulas. Por ejemplo, para ahorrar energía cuando no es necesaria toda la presión de red.
  • Con rosca de conexión NPT
  • Regula la presión de funcionamiento independientemente de las oscilaciones de la presión de entrada
  • Con escape secundario y con flujo inverso
  • Válvula reguladora de émbolo con presión continua
  • Mayor eficiencia energética gracias a un ajuste de presión específico del movimiento
  • Control directo
  • Manómetro opcional
  • Conexiones: rosca de conexión en ambos lados, rosca/conexión roscada
  • Funcionamiento sostenible gracias a la reducción del nivel de presión