Módulo giratorio y lineal EHMB

Altamente dinámico y extremadamente compacto: el equipo de manipulación completo EHMB conjuga movimientos giratorios y lineales. Ambos movimientos se pueden posicionar independientemente. Las cargas de, p. ej., 1 kg se pueden girar 180° en solo 0,25 s, con una carga útil máx. de 8 kg.
  • Completo: movimiento giratorio y lineal combinable y configurable
  • Dinamismo, versatilidad y economía: sistema de accionamiento modular para el movimiento lineal
  • Tendido sencillo, cómodo y seguro de líneas conductoras de energía, gracias al eje hueco con amplio diámetro interior
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control