• Productos
  • Descargas

Universal y seguro

Siempre funciona: puede confiar en el sensor de proximidad SMT-8M-A combinado con los actuadores de Festo: ambos se adaptan perfectamente entre sí y son fáciles y seguros de instalar. La cadena de arrastre y el robot de serie aseguran la mejor calidad de la línea, lo que garantiza una disponibilidad de los sistemas significativamente más alta y una mayor flexibilidad.

Máxima rentabilidad
Ya no es necesario tener que pedir con posterioridad las variantes especiales, así como de los costosos gastos de almacén. Con IP65, IP68 e IP69k, también pueden emplearse en entornos más duros.

¡Resistente a las heladas!
Como primeros conmutadores electrónicos, también son aptos para temperaturas bajas de hasta -40°C.

Máxima seguridad
La ayuda al montaje mediante un segundo LED indica visualmente la posición de instalación segura. Con ello se evitan las pérdidas permanentes de puntos de conmutación, por ejemplo, debido al asentamiento del actuador, a las vibraciones o a los golpes.

Ventajas

Ayuda al montaje

Mediante un segundo LED: indicación de la posición de conmutación segura mediante una señal LED

Montaje con una sola mano

Sujetacables con forma especial en la salida del cable que mantiene sujeto el conmutador automáticamente cuando se presiona

Calidad de los cables

Cadena de arrastre + robot como configuración estándar: máxima calidad del cable sin necesidad de pedirlo a través del sistema modular y sin costes adicionales

Margen de temperaturas

Rango de temperaturas inferior
hasta −40 °C: primer conmutador electrónico para aplicaciones con bajas temperaturas

Margen de temperaturas superior
hasta +85 °C

Margen de tensiones de funcionamiento

5 ... 30 V: para la integración directa de la señal de salida en circuitos TTL