Eje de accionamiento por husillo ELGA-BS-KF
Potente, dinámico y protegido: el eje de accionamiento por husillo ELGA-BS con su precisión, resistencia y dinámica convierte el posicionamiento en condiciones exigentes en una tarea muy rentable con carreras de hasta 3000 mm. La cinta de recubrimiento robusta protege su eje.
- Guía de rodamiento de bolas interior, precisa y resistente, para soportar pares elevados
- Eje para precisiones de repetición elevadas
- Para fuerza de avance y gran precisión
- Guía y husillo de bolas protegidos mediante cinta de recubrimiento
- Elevada velocidad de hasta 2 m/s en caso de elevada aceleración de 15 m/s²
- Detección de posiciones en mínimo espacio
- Montaje flexible del motor
- 34 tipos diferentes, así como conjuntos modulares para especificaciones individuales
- Posibilidad de carreras de hasta 3 m
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control