Motor paso a paso EMMB-ST

Motores paso a paso para aplicaciones con requisitos básicos: rentables, especialmente adecuados para fabricantes de máquinas en serie y aplicaciones en el montaje electrónico y ligero.
  • Motor en IP20 (IP40 para el eje del motor)
  • Encoder absoluto, monovuelta o multivuelta (sin batería)
  • 3 tamaños de brida: MH: 0,22 … 6,6 Nm
  • Freno de inmovilización opcional
  • Detección automática del motor mediante "Placa de características electrónica" con tabla de corrección del motor
  • Gama de aplicación posible hasta -15 °C
  • Cable OCP (One Cable Plug) con conector que ahorra espacio, puede orientarse hacia delante o hacia atrás
  • Longitud del cable hasta 25 m
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control