Motor paso a paso EMMT-ST

Motores paso a paso con certificación UL y técnica de conexión robusta, para aplicaciones con mayores requisitos de velocidad IP.
  • Motor en IP65 (IP40 para el eje del motor)
  • Encoder absoluto, monovuelta o multivuelta (sin batería)
  • 3 tamaños de brida MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Freno de inmovilización opcional
  • Detección automática del motor mediante "Placa de características electrónica" con tabla de corrección del motor
  • Gama de aplicación posible hasta -15 °C
  • Cable OCP (One Cable Plug) con conector M17 macizo, giratorio 310°
  • Longitud del cable hasta 25 m
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control