Cilindros de tope DFST

Con el cilindro de tope DFST puede detener piezas de forma suave gracias a su sistema mecánico de palanca basculante con amortiguación, totalmente sin vibraciones ni ruidos. Gracias a la posibilidad de ajustar el sentido de actuación, el DFST es muy flexible y muy resistente con una masa de impacto de hasta 800 kg.
  • Versión de palanca basculante
  • Amortiguador integrado, regulable para una parada suave y adecuada
  • Hasta 800 kg de masa de impacto
  • Para la detección de las posiciones en el émbolo
  • Ajuste del sentido de la acción mediante cabezal de palanca basculante giratorio (90°, 180°, 270°)
  • Bloqueo de la palanca basculante
  • Desactivación de la palanca basculante
  • Versión con rodillos de poliamida o acero