Terminal de válvulas MPA-S con conexión de AS-Interface MPA-ASI
Terminal de válvulas con conexiones en pulgadas. Control a través de AS-Interface.
- Terminal de válvulas de uso universal
- Válvulas de alto rendimiento con robusta carcasa metálica
- Encadenamiento metálico
- Se pueden combinar dos tamaños de válvulas
- Alto nivel de comunicación mediante encadenamiento en serie
- Conexión de bus de campo a través de CPX
- Máx. 128 válvulas