Eje de accionamiento por correa dentada ELGD-TB-KF-WD

  • Las alturas reducidas de los perfiles ofrecen dimensiones de montaje menores para sistemas de manipulación y aplicaciones que no requieren fuerzas de avance tan elevadas
  • Para aplicaciones en las que se requiere una gran dinámica y tiempos de posicionamiento cortos
  • Para carreras largas
  • Un 30 % más ligero, pero con una rigidez y una capacidad de carga de las guías similares a las del eje de la versión estándar
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control