Transmisor de posiciones SDAT-MHS
Transmisor de posiciones para ranura en T, utilizable desde arriba, programable, solución estándar universal.
- Principio de medición: magnético Hall
- Margen de detección 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Salida analógica 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA
- IO-Link/salida de conmutación programable
- Montaje en la ranura desde la parte superior, fijación con tornillos
- Indicadores de estado LED
- Longitud de cable: 0,3 m
- Adecuado para ranura en T