Tubo flexible específico según cliente, pulgadas PEN, PLN, PUN
Los requisitos en cuanto a la presión, temperatura, flexibilidad y las condiciones del entorno varían de un sector a otro. Con PEN, PLN y PUN podrá elegir el tubo flexible adecuado para cada uso.
- Longitudes específicas: entrega de unidades de 150, 500, 1000, 1500 ft
- Pedido mínimo: a partir de 4500 ft, según diámetro exterior del tubo flexible
- Diseño personalizado: posibilidad de impresión específica
- Color a escoger: diseño característico para facilitar la distinción y permitir una manipulación más sencilla
- Selección entre 9 colores básicos; más colores a petición del cliente
- Selección, dimensionamiento y pedido de forma fácil, rápida y segura a través del configurador