Válvula normalizada con conector individual VSVA
Válvulas normalizadas ISO 15407-1 con conector individual tipo clavija.
- Corresponde a ISO 15407-1 y conexión de la válvula auxiliar de servopilotaje según ISO 15218
- Conexión eléctrica mediante conector tipo clavija, forma C
- Cuerpo metálico robusto
- Posibilidad de montaje en batería combinando diferentes tamaños