Ventosa con rosca de fijación OGVN
La ventosa con rosca de fijación OGVN es una ventosa de dos componentes con dos durezas Shore diferentes. El resultado es una mayor estabilidad del cuerpo y, al mismo tiempo, una manipulación cuidadosa del material gracias a un labio de succión blando y resistente a la abrasión. Es especialmente adecuada en combinación con la boquilla de vacío multietapa OVPN para la manipulación de superficies rugosas e irregulares en la industria del envasado.
- Ideal para piezas con superficies irregulares
- Sustitución sencilla y sin herramientas del material de la ventosa
- De poliuretano resistente al desgaste
- Fácil ensamblaje incluso en espacios reducidos gracias al hexágono interior
- Recomendado para plantas productivas de fabricación de baterías de iones de litio, F1A