Cilindro normalizado DSBC

Cilindro perfilado normalizado según ISO 15552 con una gran variedad de posibilidades de fijación.
  • La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad
  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
  • Perfil estándar con dos ranuras para sensores
  • Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
  • Gran cantidad de accesorios de fijación para casi cualquier situación de montaje
  • Para la detección de posiciones
  • Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio