Electroválvula JMFH-5/2-D-2-C-EX

535964

Código de barras / GTIN : 4052568170141

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías biestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2300 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-1
Tipo de accionamiento
Eléctrico