Electroválvula VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L

8034958

Código de barras / GTIN : 4052568284244

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
5/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2800 l/min
Conexión neumática 1
Placa base, tamaño 2, según ISO 5599-2
Tipo de accionamiento
Eléctrico