Pinza blanda HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
Código de barras / GTIN : 4052568799571
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
70
Carrera de trabajo
20 mm - 90 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar
55 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
80 mm
Fuerza total de sujeción
7 N