Pinza blanda HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
8207889
Código de barras / GTIN : 4052568782788
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
70
Carrera de trabajo
20 mm - 90 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar
55 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
80 mm
Fuerza total de sujeción
10 N