Pinza blanda HPSX-100-3-S-40-BU-RA50

8207892

Código de barras / GTIN : 4052568799601

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Tamaño
100
Carrera de trabajo
30 mm - 125 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar
80 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
110 mm
Fuerza total de sujeción
22 N