• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

1. Conexión de compensación de presión

Conexión de compensación de presión EPCC

Estándar: filtro enroscado
Opcional: recuperado con posterioridad

Las partículas del ambiente o la humedad no son aspiradas dentro del cilindro eléctrico y no se emiten partículas al aire ambiente

2. Husillo de bolas

Husillo de bolas de muy alta calidad con baja fricción interna y mínimo par de carga básica. Esto permite utilizar un motor más pequeño y ligero con menor potencia

3. Montaje del motor

Montaje del motor EPCC

Posiciones del motor de libre elección: conjuntos de montaje axial o en paralelo incluso se puede modificar con posterioridad

4. Cojinete doble y acoplamiento

Cojinete doble en el EPCC

Doble cojinete de bolas: Ahorro de espacio en el cilindro, no se requieren cojinetes adicionales para los piñones en el conjunto paralelo. Acoplamiento muy compacto como parte del cilindro, incluyendo una fácil sustitución en caso de asistencia técnica.

5. Detección de posiciones

EPCC

Detección de la posición de precio moderado gracias a sensor de proximidad SMT-8M muy económico

Experiencias prácticas