Cilindro redondo configurable DSNU-KP
Cilindro redondo más fino con amortiguación autorregulable, fija o ajustable. Se corresponde con el diseño básico de la norma ISO 6432, variantes basadas en esta norma.
- La sujeción del vástago es posible en cualquier posición
- Detención y fijación del vástago durante un tiempo prolongado, incluso si cambian las cargas, si se producen oscilaciones de la presión de funcionamiento o si hay una caída de presión
- Para la detección de posiciones