• Productos
  • Descargas

La nueva generación NAMUR

La válvula NAMUR VSNC estándar está certificada en todo el mundo según los estándares Ex habituales y se puede utilizar en muchos sectores y aplicaciones industriales. Se caracteriza por un diseño moderno, una calidad duradera y tecnologías y materiales probados. El producto destaca además por su atractiva relación calidad-precio. ¡Así deben ser las válvulas NAMUR modernas!

Efecto doble o simple

No importa si el actuador que está utilizando es de efecto simple o doble. VSNC le ofrece la solución en una única válvula. Girando simplemente la junta de la interfaz NAMUR se pasa de una válvula de 3/2 vías a otra de 5/2.

¿Entorno con riesgo de explosión? Ningún problema.

En el programa encontrará el sistema magnético con la homologación IEC para las zonas Ex 1 y 2, las variantes CL I y los sistemas magnéticos div. I según NEC 500.

Almacenamiento sencillo y de bajo coste

Usted selecciona la tensión de la bobina y se encarga de su montaje.