Motor paso a paso EMMS-ST

Para aplicaciones de posicionamiento sencillas con requisitos reducidos: la serie de motores paso a paso con larga vida útil en tecnología híbrida de dos fases.
  • Pequeños incrementos y grandes pares de impulsión debido a tecnología híbrida de dos fases
  • Técnica de conexión optimizada
  • Con encoder incremental, para funcionamiento en circuito cerrado
  • Grado de protecciónIP40 (eje del motor) yIP65 (Caja motor y conector)
  • Freno de inmovilización opcional