• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

¡Todo bajo control!

Fiabilidad

Gracias a su construcción robusta y a la rigidez de los dedos de sujeción, la DHWC puede utilizarse durante mucho tiempo sin perder nada de su altísima precisión de repetición. El ángulo de apertura es de hasta 30°, el soporte lateral de las mordazas permite soportar una elevada carga de par de giro. La DHWC está disponible en las versiones de simple y doble efecto y en muchos tamaños. El montaje es muy sencillo gracias a la multitud de opciones de conexión. Opcionalmente hay disponible un dispositivo para asegurar la fuerza de sujeción.

Sostenible y rentable

Nuestros expertos tenían varios objetivos en mente al desarrollar la DHWC: un precio económico, un peso reducido y un diseño que ahorrara el máximo espacio posible. Gracias al bajo contenido de cobre, zinc y níquel, resulta adecuada para su uso en la fabricación de baterías. En gran medida es un producto sostenible debido al reducido uso de materiales, a su larga vida útil y al bajo consumo de aire.

Descargar toda la información en un PDF compacto.