• Productos
  • Descargas

Sensor de proximidad SMT-10M: ¡universal y seguro!

Siempre funciona: puede confiar en el sensor de proximidad SMT-10M combinado con los actuadores de Festo: se adapta perfectamente y es fácil y seguro de instalar. En cadenas de arrastre y en robots como estándar proporcionan la mejor calidad de la línea, lo que garantiza una disponibilidad del sistema significativamente mayor y más flexibilidad.

Máxima seguridad
La robusta fijación central garantiza que los conmutadores queden bien atornillados en la ranura. Las vibraciones, los golpes o las fuerzas de tracción en el cable no harán que el conmutador se afloje ni provocarán fallos de conmutación.
Todos los conmutadores poseen, por regla general, la calidad de los cables para cadenas de arrastre y robots. Esto permite la máxima fiabilidad y seguridad del proceso.
El montaje se realiza desde arriba mediante la fijación central con un hexágono interior estándar (1,5 mm). El atornillado seguro en la ranura garantiza una sujeción firme incluso con vibraciones y cargas de tracción.

Sistemáticamente más económico
Totalmente compatible con todos los actuadores de Festo con ranura en C. Máxima diversidad de aplicaciones gracias a la libre configuración de la longitud del cable y la técnica de conexión.

Robusto
El robusto anclaje del cable soporta fuerzas de tracción de hasta 40 N.

El margen de tensiones de funcionamiento
5 ... 30 V DC permite la integración directa de la señal de salida en circuitos TTL.

Calidad de los cables
Cadena de arrastre + robot como configuración estándar: máxima calidad de cable sin necesidad de realizar un pedido aparte a través del sistema modular y, por tanto, sin costes adicionales.