Cilindro de tope DFSP

Cilindro de tope estándar en la ejecución con pivote o rodillo.
  • Ejecución con vástago con o sin antigiro, con o sin rosca interior
  • Versión con rodillos y con vástago antigiro
  • Construcción compacta
  • Ranuras para sensores en 3 lados
  • Larga duración gracias a un muy buen efecto amortiguante y a la guía robusta del pistón
  • Detención segura de paletas y paquetes de hasta 90 kg