• Productos
  • Descargas

Compacto y potente

El SMAT-8M es un transmisor de posiciones para la detección sin contacto de la posición del émbolo de actuadores que pueden ser detectados magnéticamente. Dentro del margen de medición del recorrido, el transmisor emite una señal de salida analógica proporcional al recorrido. La conexión se realiza sin accesorios, directamente a entradas analógicas del PLC. Gracias a su forma muy compacta, el SMAT-8M es la solución ideal para pinzas, actuadores de carrera corta y aplicaciones con un espacio de montaje limitado.

Grande: el rendimiento

Gracias a su pequeña forma constructiva, el SMAT-8M permite una instalación segura y a ras de la ranura en pinzas y cilindros compactos. Simplemente se inserta en la ranura desde arriba y se fija con un hexágono interior de 1,5 mm. Su reducido peso convence en las aplicaciones móviles con pinzas. Su margen de detección de hasta 52 mm garantiza la libre elección de puntos de conmutación para aplicaciones de agarre, apriete, inserción a presión, tensado y otras.

Flexible: los campos de aplicación

El SMAT-8M puede emplearse perfectamente con casi cualquier actuador Festo con ranura en T, y permite elegir libremente la posición de montaje. Gracias a su salida analógica de 0 … 10 V, el transmisor de posiciones puede conectarse con entradas analógicas y sin necesidad de emplear accesorios.
La construcción compacta del transmisor de posiciones abre la puerta a nuevos campos de aplicación con cilindros compactos y pinzas en aplicaciones como la inserción a presión, el apriete, o la selección de piezas buenas/malas.

Seguro: la función

En el caso de superarse el margen de funcionamiento, la detección fuera de margen integrada proporciona información segura. La notificación se produce mediante una señal analógica y un LED. El principio de medición sin contacto garantiza una detección sin desgaste.

Animación del producto

Vea aquí lo versátil que es el SMAT-8M, especialmente en espacios de instalación reducidos gracias a su diseño compacto y a su fácil montaje sin accesorios.

Detección de objetos SMAT-8M

Ejemplo de aplicación: detección de objetos