La VYKB controla cantidades mínimas de fluido (µl, ml) con total precisión y con una anchura de solo 10/12 mm (Dn 1,6 y 2,0 mm). La utilización de polímeros de altas prestaciones como membrana de separación hace que sea adecuada para fluidos agresivos. El reducido volumen interno ofrece unas condicones de limpieza excelentes: en combinación con materiales altamente inertes la VYKB resulta ideal para aplicaciones muy sensibles. Y la reducción de la corriente de reposo integrada evita que se calienten incluso los fluidos sensibles.
Los polímeros de alto rendimiento EPDM, FKM y FFKM de las membranas de separación son resistentes a los fluidos más agresivos, protegen el interior de las válvulas y evitan la corrosión. Son perfectas precisamente para aplicaciones muy sensibles, ya que su reducido volumen interno ofrece excelentes condiciones de limpieza.
Caudal elevado con tamaño pequeño de 10 mm y de 12 mm.
Las válvulas con separación de fluidos cubren diferentes diámetros nominales. Es posible elegir entre un diámetro de boquilla de 1,6 mm o de 2,0 mm.
Uso muy flexible gracias a las variantes de 3/2 y 2/2 vías (normalmente cerradas) y al control de 12 o de 24 V DC.