Napęd wahadłowy DSM-T-25-270-P-A-B
1145098
GTIN 4052568227487
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
25
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 270 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego