Przewód z tworzywa sztucznego PU-9-SW

12134

GTIN 4052568021412

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Średnica zewnętrzna
11.6 mm
Średnica wewnętrzna-Ø
9 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
0 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-35 °C - 60 °C