Zawór pneumatyczny VL-5/3E-3/4-D-4
12464
GTIN 4052568112035
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3 odpowietrzony
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
4800 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 4 wg ISO 5599-1
Sposób uruchamiania
pneumatyczny