Tulejka wtykowa QSH-8-50
130725
GTIN 4052568024468
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Tulejka wtykowa Ø 8 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
Tulejka wtykowa Ø 8 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
6 mm