Łącznik wtykowy T QST-6-4-100
130820
GTIN 4052568025403
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C